กริปเปอร์แบบขนาน DHPC-32-A-NO-S-2

8116889

GTIN 4052568564605

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
แรงจับยึดแน่นต่อปากจับที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)
207.6 N
จังหวะต่อกรามกริปเปอร์
11 mm
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
แรงสูงสุดบนขากรรไกรกริปเปอร์ Fz static
246.8 N
มวลสูงสุดต่อนิ้วของกริปเปอร์ภายนอก
280 g