Linear drive DFPC-200-350-D

8133105

GTIN 4052568566364

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
200 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
18850 N
ฮับ
350 mm
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด