โซลินอยด์วาล์ว VUVG-B14-T32H-MZT-F-1T1L-F1A
8141531
GTIN 4052568576974
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2x3/2 เปิด/ปิด monostable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
440 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
หน้าแปลน
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า