ท่อลมพลาสติก PUN-H-F-16X2,5-GE

8153425

GTIN 4052568590505

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
นอก Ø
16 mm
Øภายใน
11 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 60 °C