Guided drive DFM-20-30-B-PPV-A-GF
8161413
GTIN 4052568595548
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
20 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
188 N
ฮับ
30 mm
การทำให้หมาด ๆ
ตัวกันกระแทกลมปรับได้ทั้งสองด้าน
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด