โซลินอยด์วาล์ว VUVG-L10-T32H-MZT-M7-1H2L-F1A

8164357

GTIN 4052568612177

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2x3/2 เปิด/ปิด monostable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
130 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
M7
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า