ท่อลมพลาสติก PUN-H-SF-10X2-SW

8167905

GTIN 4052568623524

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
นอก Ø
10 mm
Øภายใน
6 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 13 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 80 °C