ท่อลมพลาสติก PUN-H-SF-16X3,1-BL

8167911

GTIN 4052568623586

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
นอก Ø
16 mm
Øภายใน
9.85 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 13 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 80 °C