โซลินอยด์วาล์ว VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-F1A

8173203

GTIN 4052568607319

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2 โมโนสเตเบิ้ล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
340 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
M7
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า