เครื่องควบคุมความดัน MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-F1A-B
8175241
GTIN 4052568612825
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/4
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1800 l/min
ช่ วงควบคุมแรงดัน
0.3 bar - 7 bar
ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด
0.5 bar