วาล์วควบคุมแรงดัน MS4-LR-1/4-D5-WR

8190235

GTIN 4052568635381

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/4
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
2100 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.3 bar - 4 bar
ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด
0.25 bar