ท่อพลาสติก PUN-H-1/4-TGN-150-CB

8203973

GTIN 4052568650803

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ด้านนอก Ø นิ้ว
1/4
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล
25.908 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.993 bar - 9.997 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 63 °C