กระบอกสูบรางนำ DGRC-GF-12-10-PA
8218182
GTIN 4052568770815
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
12 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
68 N
ฮับ
10 mm
การทำให้หมาด ๆ
แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยืดทั้งสองด้าน
การตรวจจับตำแหน่ ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด