วาล์วควบคุมแรงดัน MS4-LR-1/8-D7-AD13-AS-WR

8229689

GTIN 4052568784232

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ข้อต่อลม 1
G1/8
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1000 l/min
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.5 bar - 10 bar
ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด
0.25 bar