เกจวัดแรงดันแบบหน้าแปลน FMA

เกจวัดแรงดันหน้าแปลนตามมาตรฐาน DIN EN 837-1 สำหรับแผงด้านหน้าหรือการติดตั้งในแนวท่อที่มีช่วงการแสดงผลสูงสุด 16 บาร์หรือ 230 psi
  • การออกแบบตามมาตรฐาน EN 837-1
  • การเชื่อมต่อด้วยลมผ่านเกลียว G
  • แถบหน่วยแสดงผล psi