เกจวัดความดัน MA

เกจวัดแรงดันตามมาตรฐาน DIN EN 837-1 สำหรับการติดตั้งแผงด้านหน้าหรือในแนวท่อ ช่วงการแสดงผลสูงสุด 16 บาร์หรือ 230 psi
  • เวอร์ชันที่อิงตามมาตรฐาน EN 837-1 อาจมีพื้นที่สีแดง-เขียว
  • การเชื่อมต่อด้วยลมผ่าน R, G หรือเกลียวเมตริก การเชื่อมต่อแบบปลั๊กอิน
  • แถบหน่วยแสดงผล psi, MPa