ตารางการจัดทำดัชนีแบบหมุน DHTG

ตารางการจัดทำดัชนีพร้อมการแบ่งส่วนที่เลือกได้ การพลิกกลับของทิศทางการหมุน และการจ่ายพลังงานที่มาพร้อมกัน
  • สำหรับงานหมุนหรือแยกงาน
  • กลศาสตร์ที่แข็งแกร่ง
  • การกำหนดค่าและการว่าจ้างที่ง่าย
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจานเสียง: 65, 90, 140, 220 mm
  • ทิศทางอิสระของการควบคุมการหมุน
  • มีความยั่งยืนเนื่องจากวงจรชีวิตที่ยาวนานขึ้นด้วยความสามารถในการซ่อมแซมที่ง่ายขึ้น