สายต่อ NEBX
Universelle Baureihe der Verbindungskabel für sämtliche Einzelventile von Festo
- Sämtliche elektrische Schnittstellen in einer Baureihe verfügbar (Normschnittstellen, M8 / M12 als auch MH1)
- Unterschiedliche passende Kabellängen von 2,5 ... 10 m sowie wahlweise x-Länge
- Passend für sämtliche elektrische Magnetspulen und Spannungen der vorhanden Einzelventile; teilweise mit Schutzbeschaltung und LED
- เหมาะสำหรับห่วงโซ่พลังงาน
- ตัวแปรตาม F1A เหมาะสำหรับการผลิตแบตเตอรี่