Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSR-40-180-P
13467
GTIN 4052568002558
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
40
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
20 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 180 deg
Konum algılama
Yok