Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-32-270-HD-A-B
1369113
GTIN 4052568231170
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
32
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
10 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 270 deg
Konum algılama
Yok