Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Classic

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Kompakt silindir ADVU-50- -A-P-A

156046

Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
1 mm - 300 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı