Kompakt silindir AEVUZ-25- -A-P-A
156483
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
tek etkili - çeken
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
221 N
Strok
1 mm - 25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı