Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Classic

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Kompakt silindir AEVU-16-25-P-A

156939

GTIN 4052568121822

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
111 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı