İkiz Silindir DPZJ-32-10-P-A-S2

159969

GTIN 4052568127954

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
724 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için