Lineer aktuatör|Lineer silindir DGPL-18- -PPV-A-KF-B
161977
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
18 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
153 N
Strok
10 mm - 1800 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme - Darbe emici, sert eğrili
Konum algılama
yaklaşım sensörü için