Standart silindir DNC-32-40-PPV-A
163306
GTIN 4052568004613
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
40 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme