Standart silindir DNC-50- -PPV-A
163368
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
2 mm - 2000 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme
163368