Standart silindir DNC-63-40-PPV
163416
GTIN 4052568134341
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
40 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme