Standart silindir DNC-125-320-PPV-A
163506
GTIN 4052568135003
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
125 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
7363 N
Strok
320 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme