Yataklamalı silindir DFM-20-80-P-A-GF

170845

GTIN 4052568139698

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
80 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için