Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-6-180-P-A
173196
GTIN 4052568013776
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
6
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
0.15 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 180 deg
Konum algılama
yaklaşım sensörü için