Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-10-180-P-A
173200
GTIN 4052568142513
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
10
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
0.85 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 180 deg
Konum algılama
yaklaşım sensörü için