Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DRVS-16-180-P
1845714
GTIN 4052568264192
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
16
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
2 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 180 deg
Pnömatik bağlantı
M5
İzin verilen kütle atalet momenti
0.01 kgm²