Mini kılavuzlu Silindir DFC-6-5-P-A-GF
189455
GTIN 4052568150006
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Piston çapı
6 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
17 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için