Standart silindir DSNU-16-30-P-A
1908261
GTIN 4052568108427
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
120.6 N
Strok
30 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı