DNCT
Ana sayfa
Ürünler
Aktuatör
Pnömatik modüller
Tandem silindir
Tandem silindir ve yüksek güçlü silindir
DNCT
DNCT-63- -PPV-A-S6
Tandem silindir
DNCT-63- -PPV-A-S6
191213
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Yedek parça kataloğu
Yükleniyor...
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3552 N
Strok
3 mm - 500 mm