Ayırma modülü HPVS-10-10-A

2095359

GTIN 4052568251307

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
10 mm
Strok
10 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
45 N