Valf VOFC-LT-M32C-MC-N14-F19
4514742
GTIN 4052568274702
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
703 l/min
Pnömatik bağlantı 1
1/4 NPT
Çalışma basıncı
1 bar - 8 bar