Kısa stroklu silindir AEVC-12-5-P
530566
GTIN 4052568085803
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
61.5 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı