Doğrusal/döner kilitleme CLR-12-20-R-P-A
535433
GTIN 4052568015855
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
51 N
Sıkma stroku
20 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 4 derece