Doğrusal/Döner Kilitleme CLR-16-10-L-P-A
535436
GTIN 4052568168773
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
90 N
Sıkma stroku
10 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 4 derece