Doğrusal/döner kilitleme CLR-20-20-L-P-A
535442
GTIN 4052568005450
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
121 N
Sıkma stroku
20 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 3 derece