Doğrusal/döner kilitleme CLR-25-10-L-P-A-K11-R8
535484
GTIN 4052568169008
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
227 N
Sıkma stroku
10 mm
Dönüş açısı
90 derece +/- 3 derece