Doğrusal/döner kilitleme CLR-40-10-G-P-A-K11-R8
535495
GTIN 4052568169084
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik sıkma kuvveti
633 N
Sıkma stroku
10 mm