Mini Kızak Ünitesi DGSL-20-50-P1A
544018
GTIN 4052568183615
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
50 mm
Sönümleme
sabit durdurmalı esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için