Mafsallı silindir DWA-50-150-Y-A
549552
GTIN 4052568190705
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
Strok
150 mm
Pnömatik bağlantı
Rc1/4
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş
990 N