DW
Ana sayfa
Ürünler
Aktuatör
Pnömatik modüller
Klemp silindir
Mafsallı silindir
DW
DWB-50- -Y
Mafsallı silindir
DWB-50- -Y
555713
Downloads
DW_EN.PDF
Yükleniyor...
Piston çapı
50 mm
Strok
10 mm - 200 mm
Pnömatik bağlantı
Rc1/4
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş
990 N