Döner-Doğrusal Silindir|Döner / doğrusal birim DSL-25-50-270-P-A-S20-B
556477
GTIN 4052568200756
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
5 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 272 deg
İzin verilen kütle atalet momenti
1.1E-4 kgm²
Konum algılama
yaklaşım sensörü için