Döner-Doğrusal Silindir|Döner / doğrusal birim DSL-40-50-270-CC-A-S2-B

556547

GTIN 4052568201142

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
20 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 240 deg
İzin verilen kütle atalet momenti
0.004 kgm²
Konum algılama
yaklaşım sensörü için