Döner-Doğrusal Silindir|Döner / doğrusal birim DSL-40- -270-P-A-S20-B
556579
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
20 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 272 deg
İzin verilen kütle atalet momenti
2.4E-4 kgm²
Konum algılama
yaklaşım sensörü için